Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NBN6-F29B-E0

NBN6-F29B-E0
  • 3 线直流
  • 6 mm,非齐平

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBN6-F29B-E0

通用规格
额定工作距离6 mm
安装非齐平安装
输出极性DC
确保操作距离0 ... 4,86 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
额定值
工作电压10 ... 30 V DC
开关频率0 ... 500 Hz
迟滞类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降≤ 3 V
工作电流0 ... 100 mA
断态电流0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流≤ 10 mA
可用前的时间延迟≤ 5 ms
开关状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd1340 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积0,14 mm2
外壳材料PC
防护等级IP67
尺寸
高度9 mm
宽度13 mm
长度27 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NBN6-F29B-E0

Design / Simulation: NBN6-F29B-E0

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP83 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: NBN6-F29B-E0

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2ALLPDF286 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4540AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6371_ENGENGPDF1284 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。