请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 互补 | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 7 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 5,67 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 200 Hz | |
迟滞 | 类型 3 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 20 ms | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | 黄铜,镀锌 | |
感应面 | POM | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
导线端箍 | 是 | |
电缆直径 | 6,5 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PUR | |
颜色 | 黑色 | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
长度 | 5 m | |
尺寸 | ||
高度 | 25 mm | |
宽度 | 50 mm | |
长度 | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |