Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NCN8-18GM60-Z0-Y245666

NCN8-18GM60-Z0-Y245666
  • 8 mm 非齐平
  • 2 线直流

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NCN8-18GM60-Z0-Y245666

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离8 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离0 ... 6,48 mm
实际工作距离7,2 ... 8,8 mm 类型 8 mm
衰减系数 rAl 0,44
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
输出类型2 线
额定值
工作电压10 ... 30 V
开关频率0 ... 300 Hz
迟滞1 ... 10 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降≤ 5 V
工作电流2 ... 100 mA
最低工作电流2 mA
断态电流0 ... 0,5 mA 类型
开关状态指示灯全方位可见的黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd1739 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型电缆 PUR , 15 m
线芯横截面积0,34 mm2
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
长度60 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

Product Documentation: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

选择语言:
CAE语言文件类型文件大小
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

认证: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB

配套产品: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。