Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NBN3-F31K2M-E8-B43-S

NBN3-F31K2M-E8-B43-S
  • 直接安装在标准执行器上
  • 坚固的金属底座
  • 防水外壳,适合在户外使用
  • 温度范围 -40 ...167 °F(-40°C 至 75°C)
  • 通电 LED
  • 指示传感器和电磁阀状态切换的 LED
  • 插接端子

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBN3-F31K2M-E8-B43-S

通用规格
开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离2,5 mm
安装非齐平安装
输出极性DC
确保操作距离0 ... 2,05 mm
输出类型4 线
额定值
工作电压10 ... 30 V
开关频率0 ... 100 Hz
迟滞类型 5 %
反极性保护所有连接
短路保护脉冲式
电压降≤ 3 V
工作电流0 ... 100 mA
断态电流0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA
空载电流≤ 25 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
通道状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd605 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
阀电路
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接(系统侧)螺丝端子 , 1/2" NPT 缆线密封接头
线芯横截面积(系统侧)1.5/2.5 mm2 柔性/刚性
连接(阀侧)4 针 M12 x 1 插座
外壳材料针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC)
外壳底座铝粉末涂层
防护等级IP66 / IP67 / IP69
紧固螺丝的紧固扭矩4 Nm ... 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝≤ 2 Nm
面板螺丝的拧紧扭矩1,5 Nm
接地螺丝拧紧扭矩1,5 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头请参见 NEC(国家电气规范),先手动紧固,然后再使用扳手紧固(最多 3 圈)
拧紧扭矩,盲塞1 Nm
尺寸
高度53 mm
宽度100 mm
长度106 mm
拧紧扭矩公头连接器 , 1 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Informative Literature: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Salty Surroundings, Powerful SensorENGPDF1043 KB

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ237 KB

认证: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2295CALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5976_ENGENGPDF1285 KB

配套产品: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

匹配系统组件

fa
fa
附件

fa
fa
fa
阀门连接器,B 型,M12,2+PE,LED,齐纳二极管,PVC 缆线fa
阀门连接器,B 型 (Ind),M12,2+PE,LED,齐纳二极管,PVC 缆线fa
阀门连接器,A 型,M12,2+PE,LED,齐纳二极管,PVC 缆线fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。