Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NJ2-D-US-1.500-V12

NJ2-D-US-1.500-V12
  • 2 线交流/直流
  • 抗焊接干扰
  • 感应范围 2 mm
  • 额定值为 3000 psi

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NJ2-D-US-1.500-V12

产品阐述
缸体位置开关
通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离2 mm
安装齐平
输出极性AC/DC
确保操作距离0 ... 1,62 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定值
开关频率0 ... 20 Hz
迟滞10 ... 20 % 类型 15 %
反极性保护
短路保护
电压降≤ 7 V
瞬时电流
(20 ms,0.1 Hz)
max. 3 A
额定工作电流8 ... 300 mA AC/DC
断态电流< 1,7 mA
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场100 mT
极限数据
动态工作压力3000 psi
指示灯/操作方法
绿色 LED通电
红色 LED输出状态
红色/绿色 LED短路/过载指示
电气技术规格
额定工作电压20 ... 250 V AC/DC
符合标准
标准EN 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型连接器插头
防护等级IP67
材料外壳:锌
探头:铝
连接器
螺纹1/2"-20 UN
针脚数3
质量195 g
尺寸
长度34,5 mm
直径12,7 mm
注意X =   1.50 in (38.1 mm)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NJ2-D-US-1.500-V12

Design / Simulation: NJ2-D-US-1.500-V12

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP946 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: NJ2-D-US-1.500-V12

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5726AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6513AENGENGPDF1224 KB

配套产品: NJ2-D-US-1.500-V12

附件
圆柱形开关所用隔片fa
圆柱形开关所用隔片fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。