Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672

NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672
  • 2 mm 齐平
  • 2 线直流

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离2 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离0 ... 1,62 mm
实际工作距离1,8 ... 2,2 mm 类型
衰减系数 rAl 0,18
衰减系数 rCu 0,12
衰减系数 r304 0,67
输出类型2 线
额定值
工作电压5 ... 60 V
开关频率0 ... 1000 Hz
迟滞1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降≤ 5 V
工作电流2 ... 100 mA
最低工作电流2 mA
断态电流0 ... 0,5 mA 类型
开关状态指示灯全方位可见的黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd2250 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍
电缆直径3,5 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数2
线芯横截面积0,14 mm2
长度5 m
质量91 g
尺寸
长度40 mm
直径12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672

认证: NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

配套产品: NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672

附件

安装法兰,12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。