请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 10 mm | |
安装 | 齐平 (要求:见下图) | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm | |
驱动器件 | 黑色和有色金属目标物 | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,25 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
衰减系数 rSt37 | 1 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 1 Hz | |
迟滞 | 3 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
电流消耗 | ≤ 10 mA | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
空载电流 | ≤ 15 mA | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
磁场强度,交流电场 | 250 mT | |
磁场强度,直流电场 | 250 mT | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | 木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
长度 | 65 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 66 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0861D | ALL | 1246 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5936_ENG | ENG | 1222 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|