Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NMB15-30GM65-E2-C4-V1

NMB15-30GM65-E2-C4-V1
  • 15 mm 齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
  • 抗焊接干扰

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NMB15-30GM65-E2-C4-V1

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离15 mm
安装齐平 (要求:见下图)
输出极性DC
确保操作距离0 ... 12,15 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,85
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
额定值
工作电压10 ... 30 V DC
开关频率1 Hz
迟滞3 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降≤ 2 V
工作电流≤ 200 mA
电流消耗≤ 10 mA
断态电流≤ 10 µA
空载电流≤ 15 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色多孔 LED
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场250 mT
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
外壳材料木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
尺寸
长度65 mm
直径30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NMB15-30GM65-E2-C4-V1

Design / Simulation: NMB15-30GM65-E2-C4-V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP67 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

认证: NMB15-30GM65-E2-C4-V1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3201CALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6144_ENGENGPDF1222 KB

配套产品: NMB15-30GM65-E2-C4-V1

附件
母头接插件单端 M12 直头 A 型,4 针,POC 缆线,耐焊渣,橙色,适用于机器人应用,抗扭转,耐油,分子交联fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。