Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NJ0,8-5GM-N-Y20071

NJ0,8-5GM-N-Y20071
  • 0.8 mm 齐平
  • NAMUR 输出
  • 不锈钢外壳


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NJ0,8-5GM-N-Y20071

通用规格
开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离0,8 mm
安装齐平
输出极性NAMUR
确保操作距离0 ... 0,65 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定值
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压5 ... 25 V
开关频率0 ... 5000 Hz
迟滞3 %
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
功能性安全相关参数
MTTFd1050 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
机械规格
连接类型电缆 PVC , 0,3 m
线芯横截面积0,14 mm2
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
长度20 mm
直径5 mm
一般信息
在危险区域使用:参见使用说明书

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式传感器

Details: NJ0,8-5GM-N-Y20071

认证: NJ0,8-5GM-N-Y20071

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1643AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5952_ENGENGPDF1284 KB

配套产品: NJ0,8-5GM-N-Y20071

附件
安装法兰,5 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。