请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线具有最小断态电流 | |
额定工作距离 | 2,5 mm | |
安装 | 非齐平安装 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 2,05 mm | |
输出类型 | 2x 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 6 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 类型 0,5 mm | |
反极性保护 | 允许反接 | |
短路保护 | 无 | |
电压降 | ≤ 6 V | |
工作电流 | 4 ... 100 mA | |
断态电流 | 100 ... 200 µA 类型 160 µA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
通道状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 684 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
阀电路 | ||
电压 | 最大 32 V DC | |
电流 | 最大 240 mA | |
短路保护 | 无 | |
反极性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接(系统侧) | 螺丝端子 , 1/2" NPT 缆线密封接头 | |
线芯横截面积(系统侧) | 1.5/2.5 mm2 柔性/刚性 | |
连接(阀侧) | 4 针 M12 x 1 插座 | |
外壳材料 | 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC) | |
外壳底座 | 铝粉末涂层 | |
防护等级 | IP66 / IP67 / IP69 | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 4 Nm ... 5 Nm | |
拧紧扭矩,外壳螺丝 | ≤ 2 Nm | |
面板螺丝的拧紧扭矩 | 1,5 Nm | |
接地螺丝拧紧扭矩 | 1,5 Nm | |
拧紧扭矩,缆线密封接头 | 请参见 NEC(国家电气规范),先手动紧固,然后再使用扳手紧固(最多 3 圈) | |
拧紧扭矩,盲塞 | 1 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 53 mm | |
宽度 | 100 mm | |
长度 | 106 mm | |
拧紧扭矩 | 公头连接器 , 1 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Salty Surroundings, Powerful Sensor | ENG | 1043 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5937 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 237 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2548B | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6006_ENG | ENG | 1284 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|