请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NPN | |
额定工作距离 | 6 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 4,86 mm | |
驱动器件 | 含铁目标物 | |
衰减系数 rAl | 0 | |
衰减系数 rCu | 0 | |
衰减系数 r304 | 0.6 ...0.8 | |
衰减系数 rSt37 | 1 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 20 Hz | |
迟滞 | 5 ... 15 类型 10 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
工作电流 | ≤ 100 mA | |
电流消耗 | ≤ 15 mA | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 双 LED 绿色: 通电 黄色: 输出 |
|
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 带插头的固定缆线 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 |
|
防护等级 | IP67 | |
连接器 | ||
螺纹 | M8 x 1 | |
拧紧扭矩 | 0,4 Nm | |
针脚数 | 3 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 4,3 mm ± 0,1 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PUR | |
颜色 | 黑色 | |
芯数 | 3 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
长度 | 200 mm | |
尺寸 | ||
高度 | 8 mm | |
宽度 | 20 mm | |
长度 | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1794 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2 | ALL | 286 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3482B | ALL | 1221 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6191_ENG | ENG | 1285 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|