Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NBB8-F33-A2-M1-Y293755

NBB8-F33-A2-M1-Y293755
  • 8 mm,齐平
  • 4 线直流
  • 更高的 EMC 抗扰性 36 V/m
  • E1 型式批准

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBB8-F33-A2-M1-Y293755

通用规格
开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,6
输出类型3 线
额定值
工作电压10 ... 30 V DC
开关频率0 ... 350 Hz
迟滞类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降≤ 3 V
工作电流0 ... 200 mA
断态电流0 ... 0,5 mA
空载电流≤ 25 mA
可用前的时间延迟≤ 5 ms
开关状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd1240 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
E1 型式批准10R-04
环境条件
环境温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67 / IP69K
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩0,6 Nm
针脚数4
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数4
线芯横截面积0,5 mm2
长度0,3 m
尺寸
高度25 mm
宽度50 mm
长度10 mm
注意拧紧扭矩:5 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

认证: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2ALLPDF286 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3091BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6136_ENGENGPDF1233 KB

配套产品: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

附件
扭矩螺丝刀 (0.4 Nm)fa
M8 插帽fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。