请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
输出类型 | AS-Interface | |
额定工作距离 | 50 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 40,5 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统 | |
开关频率 | 0 ... 80 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 3 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
错误指示器 | 红色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 端子盒 | |
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
外壳材料 | PBT/金属 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
高度 | 80 mm | |
宽度 | 80 mm | |
长度 | 40 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 99 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|