请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
实际工作距离 | 3,6 ... 4,4 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,41 | |
衰减系数 rCu | 0,39 | |
衰减系数 r304 | 0,78 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 1500 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 2,2 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 全方位可见的黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 3010 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | UL 认证 . 2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , L = 2,5 m Molex 插头;39-01-2040 Molex 触点;39-00-0046 |
|
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP66 / IP67 | |
电缆 | ||
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 | |
尺寸 | ||
长度 | 40 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 配备 2 个螺母 配备 2 个带齿锁紧垫圈 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2013143-4 / UL-CA-2010423-4 | ALL | 289 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3094B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6138_ENG | ENG | 1233 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|