Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NBN12-18GM50-E0-M-150MM-3DT04

NBN12-18GM50-E0-M-150MM-3DT04
  • 8 mm,齐平
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • E1 型式批准
  • 抗扰度提高至 100 V/m
  • 密封性增强,防护等级
    IP68 / IP69K
  • 出色的耐冲击和防振性能

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NBN12-18GM50-E0-M-150MM-3DT04

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离12 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离0 ... 9,72 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型3 线
额定值
工作电压5 ... 60 V
开关频率0 ... 1500 Hz
迟滞类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
感应过电压保护
浪涌抑制
电压降≤ 2 V
额定绝缘电压60 V
工作电流0 ... 200 mA
断态电流0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流≤ 7 mA
可用前的时间延迟≤ 220 ms
开关状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd1085,5 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
E1 型式批准10R-04
环境条件
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型缆线连接器 Deutsch DT04 , 3 针 有 PUR 电缆 125 mm
线芯横截面积3 x 0.75 mm2
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP68 / IP69K
连接器
连接组件Deutsch 连接器 DT04-3P-C015
Deutsch 楔形接头 W3P
Deutsch 触点 1060-16-0622
电缆
长度L = 125 mm
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
注意模制 连接器

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NBN12-18GM50-E0-M-150MM-3DT04

认证: NBN12-18GM50-E0-M-150MM-3DT04

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4520CALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6353_ENGENGPDF1224 KB

配套产品: NBN12-18GM50-E0-M-150MM-3DT04

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。