请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线具有最小断态电流 | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 齐平安装 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
实际工作距离 | 3,6 ... 4,4 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,6 | |
衰减系数 rCu | 0,45 | |
衰减系数 r304 | 1 | |
衰减系数 rSt37 | 1,2 | |
输出类型 | 2x 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 500 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 4,5 V | |
工作电流 | 4 ... 100 mA | |
断态电流 | 120 ... 200 µA 类型 175 µA 在 25 °C 时 | |
可用前的时间延迟 | ≤ 100 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | 通过 cULus 认证 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 180 mm | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PC | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 3 mm + 0,3 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
质量 | 405 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | M5 x 25 : 2,7 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 20 mm | |
宽度 | 52 mm | |
长度 | 52 mm | |
注意 | 安装在机械驱动器上 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140044-0 / UL-CA-2133567-0 | ALL | 547 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity | TDOC-2817DENG | ENG | 1311 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-6043AENG | ENG | 1285 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|