NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 2 x 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 3 mm | |
安装 | 齐平安装 | |
确保操作距离 | 0 ... 2,4 mm 关于有保障的工作距离 sar,请参见《功能安全性手册》。 |
|
实际工作距离 | 2,7 ... 3,3 mm 类型 | |
驱动器件 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm |
|
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
衰减系数 rSt37 | 1 | |
衰减系数 rBrass | 0,5 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 3 kHz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
短路保护 | 是 | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 1,1 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
通道状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 1730 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
阀电路 | ||
电压 | 最大 32 V DC | |
电流 | 最大 240 mA | |
短路保护 | 无 | |
反极性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx TUR 17.0055X | |
设备保护级别 Gb | IECEx TUR 17.0055X | |
设备保护级别 Mb | IECEx TUR 17.0055X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | TüV 17 ATEX 8125 X | |
设备保护级别 Gb | TüV 17 ATEX 8125 X | |
设备保护级别 Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0455 | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322315002305 | |
NEPSI 认证 | ||
NEPSI 认证 | GYJ18.1172X | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
连接(系统侧) | 螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm 剥线长度 7 mm , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm |
|
线芯横截面积(系统侧) | 刚性: 0,14 ... 2,5 mm2 柔性: 0,14 ... 1,5 mm2 挠性,带铁芯端套: 0,25 ... 1,5 mm2 |
|
连接(阀侧) | 与接头相似(系统侧) | |
线芯横截面积(阀门侧) | 如线芯横截面积(系统侧) | |
外壳材料 | 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC) | |
外壳底座 | PC | |
防护等级 | IP66 / IP68 / IP69 | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 4 Nm ... 5 Nm | |
拧紧扭矩,外壳螺丝 | ≤ 2 Nm | |
面板螺丝的拧紧扭矩 | 1,5 Nm | |
拧紧扭矩,缆线密封接头 | M20 x 1.5; max. 4 Nm | |
拧紧扭矩,盲塞 | 1 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 53 mm | |
宽度 | 100 mm | |
长度 | 106 mm | |
注意 | LED 熄灭 | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 阀门回讯器 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 187 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1419 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5954 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 275 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:5 | ALL | 411 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0 | ALL | 546 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002305 (Trutnov) | ALL | 1914 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
EU TUV Rheinland ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 17 ATEX 8125 X | ALL | 784 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 G | CML 21UKEX2974X | ALL | 254 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ia | IECEx TUR 17.0055X | ALL | LINK | --- |
控制图 | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 270 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3894A | ALL | 1248 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6235_ENG | ENG | 1229 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|