Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电感式传感器 NCN3-F31K2-N5-B33-S

NCN3-F31K2-N5-B33-S
  • 直接安装在标准执行器上
  • ATEX 和 IECEX 认证
  • 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
  • 防水外壳,适合在户外使用
  • 指示传感器和电磁阀状态切换的 LED
  • 插接端子
  • 2:1 传输方法
  • 温度范围
    -40 ...100 °C (-40 ...212 °F)
  • 可连接 2 个电磁阀


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NCN3-F31K2-N5-B33-S

通用规格
开关功能2 x 常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离3 mm
安装齐平安装
确保操作距离0 ... 2,4 mm
关于有保障的工作距离 sar,请参见《功能安全性手册》。
实际工作距离2,7 ... 3,3 mm 类型
驱动器件不锈钢 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型2 线
额定值
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率0 ... 3 kHz
迟滞类型 5 %
短路保护
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
可用前的时间延迟≤ 1,1 ms
开关状态指示灯黄色 LED
通道状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
阀电路
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
遵守标准和指令
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性NE 21:2007
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx TUR 17.0055X
设备保护级别 GbIECEx TUR 17.0055X
设备保护级别 MbIECEx TUR 17.0055X
ATEX 认证
设备保护级别 GaTüV 17 ATEX 8125 X
设备保护级别 GbTüV 17 ATEX 8125 X
设备保护级别 Gc (ic)PF13CERT2895 X
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0455
CCC 认证
危险位置2020322315002305
NEPSI 认证
NEPSI 认证GYJ18.1172X
环境条件
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
连接类型螺丝接线端子
连接(系统侧)螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm
剥线长度 7 mm , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm
线芯横截面积(系统侧)刚性: 0,14 ... 2,5 mm2
柔性: 0,14 ... 1,5 mm2
挠性,带铁芯端套: 0,25 ... 1,5 mm2
连接(阀侧)4 针 M12 x 1 插座
线芯横截面积(阀门侧)如线芯横截面积(系统侧)
外壳材料针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC)
外壳底座PC
防护等级IP66 / IP67 / IP69
紧固螺丝的紧固扭矩4 Nm ... 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝≤ 2 Nm
面板螺丝的拧紧扭矩1,5 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头M20 x 1.5; max. 4 Nm
拧紧扭矩,盲塞1 Nm
尺寸
高度53 mm
宽度100 mm
长度106 mm
注意LED 熄灭
一般信息
在危险区域使用:参见使用说明书

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式传感器

Details: NCN3-F31K2-N5-B33-S

Product Documentation: NCN3-F31K2-N5-B33-S

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Instruction manualENGPDF195 KB
Functional Safety ManualENGPDF1419 KB

Design / Simulation: NCN3-F31K2-N5-B33-S

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ279 KB

认证: NCN3-F31K2-N5-B33-S

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:5ALLPDF411 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002305 (Trutnov)ALLPDF1914 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
EU TUV Rheinland ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 17 ATEX 8125 XALLPDF784 KB
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 GCML 21UKEX2974XALLPDF254 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx iaIECEx TUR 17.0055XALLLINK---
控制图
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF270 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3894AALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6235_ENGENGPDF1229 KB

配套产品: NCN3-F31K2-N5-B33-S

附件

fa

fa
fa
fa
fa
阀门连接器,B 型,M12,2+PE,LED,齐纳二极管,PVC 缆线fa
阀门连接器,B 型 (Ind),M12,2+PE,LED,齐纳二极管,PVC 缆线fa
阀门连接器,A 型,M12,2+PE,LED,齐纳二极管,PVC 缆线fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。