请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 10 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm | |
驱动器件 | 参考目标符合 EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 标准 30 mm x 30 mm x 1 mm |
|
衰减系数 rAl | 0,5 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
衰减系数 rBrass | 0,5 | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V | |
额定工作电压 | 24 V | |
开关频率 | 0 ... 30 Hz | |
迟滞 | 典型值为 5% | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
过载电阻 | 是 | |
电压降 | ≤ 3 V 在 IL (所有输出总和) 处最大值为 50 mA |
|
额定绝缘电压 | 30 V | |
工作电流 | 1 ... 30 mA 每路输出 | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
空载电流 | ≤ 15 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
错误指示器 | 红色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
性能水平 (PL) | PL d | |
类别 | 2 类 | |
MTTFd | > 7500 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | min. 60 % | |
有保障的 PDDB 释放距离 | 15 mm | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2007 EN IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 61508:2010 EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015 与 EN ISO 61131-2:2007 类型 1、2、3 兼容 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
E1 型式批准 | 10R-06 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP68/IP69 | |
质量 | 173 g | |
尺寸 | ||
长度 | 65 mm | |
直径 | 30 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control Systems | ENG | 251 KB |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 310 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1972 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 135 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 67 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | TÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.00 | ALL | 684 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4597B | ALL | 1248 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6394A | ALL | 1246 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors | 05/2021 | ZIP | 248 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|