请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
实际工作距离 | 3,6 ... 4,4 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,42 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,75 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 60 V | |
开关频率 | 0 ... 800 Hz | |
迟滞 | 1 ... 10 % 类型 5 % | |
反极性保护 | 允许反接 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 5 V | |
工作电流 | 2 ... 100 mA | |
最低工作电流 | 2 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 | |
开关状态指示灯 | 全方位可见的黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
导线端箍 | 是 | |
电缆直径 | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PUR | |
颜色 | 黑色 | |
芯数 | 2 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
长度 | 10 m | |
质量 | 160 g | |
尺寸 | ||
长度 | 40 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 导线端箍 封装 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 55 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-3743A | ALL | 1255 KB | |
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | TDOC-6227_ENG | ENG | 1222 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|