Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

暂不可售
暂不可售

电感式传感器 NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2
  • 无不可用区域
  • 4 mm,非齐平
  • 使用标准金属执行表面
  • 应用等级高达 2 类,PLd/SIL 2(可冗余使用,最高可达 3 类,PLe/SIL 3)
  • 用于开关状态和故障指示的 LED
  • 安全输出 OSSD
  • TüV 认证
  • E1 型式批准
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

通用规格
开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离4 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离0 ... 3,24 mm
驱动器件参考目标符合 EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 标准
12 mm x 12 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,55
衰减系数 rCu 0,5
衰减系数 r304 0,9
衰减系数 rBrass 0,6
输出类型4 线
额定值
工作电压18 ... 30 V
额定工作电压24 V
开关频率0 ... 30 Hz
迟滞典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
过载电阻
电压降≤ 3 V
在 IL (所有输出总和) 处最大值为 50 mA
额定绝缘电压30 V
工作电流1 ... 30 mA 每路输出
断态电流0 ... 0,5 mA
空载电流≤ 15 mA
可用前的时间延迟≤ 300 ms
开关状态指示灯黄色 LED
错误指示器红色 LED
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd> 7500 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)min. 60 %
有保障的 PDDB 释放距离6 mm
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
与 EN ISO 61131-2:2007 类型 1、2、3 兼容
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
E1 型式批准10R-06
环境条件
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
机械规格
连接类型电缆 PUR , 2 m
线芯横截面积0,5 mm2
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP68/IP69
质量91 g
尺寸
长度60 mm
直径12 mm
一般信息
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式接近开关

Details: NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

Informative Literature: NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control SystemsENGPDF251 KB

Product Documentation: NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF310 KB
Functional Safety ManualENGPDF1972 KB

Design / Simulation: NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

认证: NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateTÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.00ALLPDF684 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4595BALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6392AALLPDF1245 KB

软件: NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors05/2021ZIP248 KB

配套产品: NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2

附件

安装法兰,12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

采用主动屏蔽技术的 VariKont 电感式传感器,无论安装条件和周围材料如何,都可确保较大的开关距离,从而简化设备设计,经济高效!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器进行检测时没有盲区,因此数据传输可以在传感器与目标之间没有最小距离的情况下进行。了解更多针对严苛环境的优化产品组合。