请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 15 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
衰减系数 rAl | 0,5 | |
衰减系数 rCu | 0,45 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
衰减系数 rBrass | 0,55 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 60 V DC | |
开关频率 | 0 ... 600 Hz | |
迟滞 | 2 ... 20 % ( 类型 3 % ) | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 1,5 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1156 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
E1 型式批准 | 10R-04 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | PUR 带 Deutsch 连接器的缆线 L = 150 mm | |
连接组件 | Deutsch 外壳 DT 04-3P-P004 Deutsch 楔形接头 W3P Deutsch 触点 1060-16-0622 |
|
线芯横截面积 | 3 x 0,75 mm2 | |
外壳材料 | 氧化铝 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 / IP69K | |
拧紧扭矩,外壳螺丝 | ≤ 1,8 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 20 mm | |
宽度 | 35 mm | |
长度 | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 107 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4166B | ALL | 1264 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6293_ENG | ENG | 1253 KB |