请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
掌压式按钮 |
通用规格 | ||
---|---|---|
描述 | 手动灵敏致动 | |
额定值 | ||
工作电压 | 24 V DC | |
电流消耗 | 100 mA | |
指示灯/操作方法 | ||
开关状态 | 1 LED | |
输出 | ||
编号/类型 | 2 常开;2 常闭 | |
输出类型 | 触点组 ; 继电器输出 (触点为单路导向) |
|
开关电压 | 最大 250 V AC | |
开关电流 | 1 A AC/DC ( 阻抗负载 和 电感负载 ) | |
接通延时 | ≤ 60 ms | |
断开延时 | ≤ 80 ms | |
机械寿命 | ≥ 5 x 107 | |
电气寿命 | ≥ 5 x 106 | |
电磁兼容性 | ||
静电放电 | ||
接触放电 | 8 kV | |
电磁场 | ||
抗射频干扰 IEC61000-4-3 | 10 V/m , 参见注释 1 | |
冲击 IEC 61000-4-4 | 4 kV | |
浪涌 IEC 61000-4-5 | 对称: 500 V 不对称: 500 V |
|
抗传导噪声干扰性 IEC 61000-4-6 | 10 V rms , 参见注释 1 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | UL 991 | |
CSA 认证 | CSA C22.2, No. 14 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -18 ...50 °C (0 ...122 °F) | |
耐冲击性 | 45 g 用于 2 ms | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
防护等级 | IP64 | |
材料 | 掌压式按钮 : Noryl N190 防护罩 Noryl N190 |
|
注意 | 掌压式按钮 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电容式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 697 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0 | ALL | 545 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|