请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 互补 | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
B | 40 mm | |
C | 80 mm | |
F | 120 mm | |
工作电压 | 10 ... 60 V DC | |
开关频率 | 0 ... 10 Hz | |
迟滞 | 3 ... 20 % 10 % 典型值 | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
指示灯/操作方法 | ||
电位器 | 灵敏度调节 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
外壳材料 | POM / 金属 | |
感应面 | POM | |
外壳底座 | 金属 | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | ||
高度 | 80 mm | |
宽度 | 80 mm | |
长度 | 40 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电容式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 219 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 106 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |