请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
读头,SSI 接口,格雷码 |
通用规格 | ||
---|---|---|
通过速度 | ≤ 12,5 m/s | |
测量范围 | 最大 314,5 m | |
编码尺的自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
分辨率 | ± 0,4 mm (1,250 位置值/米) | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 170 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
数据流指示器 | 黄色 LED: 数据通信激活 | |
错误指示器 | 红色 LED 闪烁: 读头离开编码尺 常亮: 内部诊断测试失败 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
功耗 | 2 VA | |
接口 | ||
接口类型 | SSI 接口 | |
数据输出码 | 格雷码 , 25 位 | |
时钟频率 | 100 ... 1000 kHz | |
暂停时间 | ≥ 20 µs 可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs |
|
符合标准 | ||
发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环 | |
认证和证书 | ||
CSA 认证 | cCSAus 认证,通用 2 类电源 |
|
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
连接类型 | 8 针 M12 x 1 连接器 | |
防护等级 | IP54 | |
材料 | ||
外壳 | ABS , PC(聚碳酸酯) | |
质量 | 500 g | |
一般信息 | ||
订购信息 | 交货中包含安装板 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB | |
Manual WCS Mechanical | ENG | 12338 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2923 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0909F | ALL | 87 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6636A | ALL | 84 KB |