Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

读头 WCS2B-LS146

WCS2B-LS146
  • RS-485 接口
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  WCS2B-LS146

产品阐述
读头,RS-485 接口,
不带 RS-485 终端电阻
通用规格
通过速度≤ 12,5 m/s
测量范围最大 327 m
编码尺的自由公差水平: 10 mm ( ± 5 mm )
垂直: 10 mm ( ± 5 mm )
分辨率± 0,42 mm (1,200 位置值/米)
功能性安全相关参数
MTTFd66 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
功耗2 VA
接口
接口类型RS 485 接口
数据输出码二进制码
协议3 , 带奇偶校验(9 位/字节)
传输速率19,2 MBit/s
终端无 RS 485 端接
符合标准
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环
认证和证书
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
机械规格
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP54
材料
外壳ABS , 聚碳酸酯 , 聚酰胺 (PA)
质量500 g
一般信息
订购信息交货中包含安装板

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945
Product category / 产品类的

Details: WCS2B-LS146

Product Documentation: WCS2B-LS146

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS2B-LS146

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1301 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: WCS2B-LS146

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

配套产品: WCS2B-LS146

附件
读头 WCS2 和 WCS3 适用的安装板, 通用安装板,适用于所有 WCS2... 和 WCS3... 读头fa
透明保护罩和密封件,适用于 WCS2 读码器fa