Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

安全控制接口 PUS-F161-B31-WCS

PUS-F161-B31-WCS
  • FailSafe over EtherCAT (FSoE)
  • 经认证最高达到 SIL 3(依据 IEC 61508 标准)以及 PLe(依据 EN 13849-1 标准)
  • 用于 WCS3B-LS221-U1 和 WCS3B-LS221-U2 的安全控制接口
  • 可靠评估位置和速度

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PUS-F161-B31-WCS

产品阐述
用于 WCS 读头位置和速度监测的安全控制接口;
具有 FSoE 协议的 EtherCAT
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFH12,6 E-9
电源
额定电压24 V DC
额定电流2 A
功耗≤ 6,8 W
指示灯/操作方法
LED 指示参见手册
接口
协议EtherCAT , FailSafe over EtherCAT (FSoE)
输入
编号14
输入类型安全 数字量输入
输入电流20 mA 类型 1,符合 IEC 61131-2 标准
输出
编号pp-开关:4(可通过 SafePLC 进行配置)
pn-开关:2(可通过 SafePLC 进行配置)
编号/类型2x 继电器输出
2x 辅助输出 250 mA
2x 脉冲输出(时钟输出) 250 mA
输出类型安全 数字量输出
开关电流2 A
环境条件
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相对湿度5 % - 85 %
海拔高度max. 2000 m
机械规格
连接类型输入/输出 螺丝接线端子 可插拔
以太网 RJ45
读头 RS-485
防护等级IP20
连接当 螺丝接线端子
最小 连接横截面积 : 0.2 mm2 / 24 AWG
最大 连接横截面积 : 2.5 mm2 / 12 AWG
质量490 g
尺寸
高度100 mm
宽度90 mm
长度115 mm
安装DIN 安装导轨

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270791
ECLASS 10.0.127270791
ECLASS 9.027270791
ECLASS 8.027270791
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945
Product category / 产品类的接口模块

Details: PUS-F161-B31-WCS

Product Documentation: PUS-F161-B31-WCS

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Installation InstructionsENGPDF11966 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF303 KB
手册
Error listENGPDF1740 KB

认证: PUS-F161-B31-WCS

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6813AALLPDF34 KB

软件: PUS-F161-B31-WCS

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
EDS / EDSZIP8 KB
Software Tools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

配套产品: PUS-F161-B31-WCS

设置
套件包括一个带现场总线连接的安全评估单元(具有 FSoE 协议的 EtherCAT®)和两个 safeWCS/PUS 读头, FailSafe over EtherCAT (FSoE), 经认证最高达到 SIL 3(依据 IEC 61508 标准)以及 PLe(依据 EN 13849-1 标准), 具有 WCS3B-LS221-U1 和 WCS3B-LS221-U2 的安全控制接口, 可靠评估位置和速度fa
附件
用于 safeControl Expert 的许可证适配器fa
参数设置适配器,用于 PUS 评估单元的参数设置和分析fa
DeviceNet/CANOpen 总线电缆,M12 直头插口 A 型 4 引脚转 M12 直头 A 型插头 8 引脚,4 芯双绞线 PUR 黑色电缆,带屏蔽,UL 认证,适合拖链,户外用fa