请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
WCS 接口模块,带 EtherCAT 接口 |
通用规格 | ||
---|---|---|
安装 | DIN 导轨安装 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 180 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
功耗 | ≤ 3,6 W (不带读头) | |
接口 1 | ||
连接 | 控制系统 | |
接口类型 | 以太网;100 BASE-TX | |
协议 | EtherCAT | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
数据输格式 | 二进制码 | |
接口 2 | ||
连接 | 控制系统 | |
接口类型 | 以太网;100 BASE-TX | |
协议 | EtherCAT | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
数据输格式 | 二进制码 | |
接口 3 | ||
连接 | WCS read heads | |
可连接的读头 | WCS...-LS121 , WCS...-LS221 , WCS3B-LS1/2**ES with option ES (Extended Protocol up to 628 m) | |
接口类型 | RS-485 | |
协议 | 半工 | |
传输速率 | 62,5 kBit/s | |
RS485 终端电阻 | 可切换 | |
读头的刷新周期 | 1 ms / 10 ms (with extended WCS read head) | |
符合标准 | ||
发射干扰 | EN 55011, cl. A:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) ,无冷凝 | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | ≤ 80 % | |
机械规格 | ||
连接类型 | 接口 1 和 2: RJ-45 插座,8 针 接口 3: 端接 ≤ 2.5 mm2 接口 4: 端子连接,2 针 |
|
防护等级 | IP20 | |
材料 | 塑料 | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 大约 130 g | |
尺寸 | ||
高度 | 111 mm | |
宽度 | 23 mm | |
深度 | 115 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Interface Modul WCS-ECG410 | ENG | 3157 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB | |
Manual WCS Mechanical | ENG | 12338 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2710C | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6638 | ALL | 132 KB |