Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

参数设置适配器 PUS-USB-COMM

PUS-USB-COMM

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PUS-USB-COMM

产品阐述
参数设置适配器,用于 PUS 评估单元的参数设置和分析
机械规格
质量250 g
一般信息
供货范围参数设置适配器
连接电缆

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945
Product category / 产品类的接口转换器

Details: PUS-USB-COMM

配套产品: PUS-USB-COMM

...的配件
用于 WCS 读头位置和速度监测的安全控制接口;
具有 FSoE 协议的 EtherCAT, FailSafe over EtherCAT (FSoE), 经认证最高达到 SIL 3(依据 IEC 61508 标准)以及 PLe(依据 EN 13849-1 标准), 用于 WCS3B-LS221-U1 和 WCS3B-LS221-U2 的安全控制接口, 可靠评估位置和速度fa
套件包括一个带现场总线连接的安全评估单元(具有 FSoE 协议的 EtherCAT®)和两个 safeWCS/PUS 读头, FailSafe over EtherCAT (FSoE), 经认证最高达到 SIL 3(依据 IEC 61508 标准)以及 PLe(依据 EN 13849-1 标准), 具有 WCS3B-LS221-U1 和 WCS3B-LS221-U2 的安全控制接口, 可靠评估位置和速度fa