请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
编码尺,塑压 |
通用规格 | ||
---|---|---|
编码尺高度 | 55 mm | |
总长 | 5000 mm | |
开始位置 | 0 mm | |
弯曲半径 | ≥ 500 mm | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
安装温度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
材料厚度 | 0,75 ... 0,95 mm | |
拉伸载荷 | ≤ 230 N | |
材料 | 塑压 | |
热膨胀系数 | 大约 2,8 x 10-5 / K | |
质量 | 30 g / m | |
制造公差 | ±1 mm/m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
规格 | ||||||
|