Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

WCS2 编码尺 WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

WCS2-CS55-L1-S000000-L010000
  • 通过铝型材或安装支架系统进行灵活的安装
  • 较高的耐化学性
  • 重量轻

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

产品阐述
编码尺,塑压
通用规格
编码尺高度55 mm
总长10000 mm
开始位置0 mm
弯曲半径≥ 500 mm
环境条件
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
安装温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
机械规格
材料厚度0,75 ... 0,95 mm
拉伸载荷≤ 230 N
材料塑压
热膨胀系数大约 2,8 x 10-5 / K
质量30 g / m
制造公差±1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711
Product category / 产品类的

Details: WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

配套产品: WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

附件
用于快速、安全地将 55 mm 码带装到铝型材上的安装工具, 可转换为 70 mm 编码尺fa
WCS2 导向移运车, 确保读头和编码尺完美对准, 带读头适用的预装安装板, 可应用清洁刷fa
WCS2 锁紧支架, 易于设置固定点fa
对接接头,铝, 轻松连接型材导轨fa
带螺纹连接的导轨支架, 简单地卡接在型材导轨上fa
用于 C 形型材轨道带螺纹连接的导轨支架, 简单地卡接在型材导轨上fa
WCS2 型材导轨, 快速安装, 可容纳层压和不锈钢编码尺, 长悬挂距离, 可以朝任何方向安装, 如果使用导轨式手推车则为必需项fa
规格
编码尺,塑压, 通过铝型材或安装支架系统进行灵活的安装, 较高的耐化学性, 重量轻fa