Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

WCS3 编码尺 WCS3-CS70-L1-S000000-L018000

WCS3-CS70-L1-S000000-L018000
  • 通过铝型材或安装支架系统进行灵活的安装
  • 较高的耐化学性
  • 重量轻

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  WCS3-CS70-L1-S000000-L018000

产品阐述
编码尺,塑压
通用规格
编码尺高度70 mm
总长18000 mm
开始位置0 mm
弯曲半径≥ 300 mm
环境条件
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
安装温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
机械规格
材料厚度0,75 ... 0,95 mm
拉伸载荷≤ 260 N
材料塑压
热膨胀系数大约 2,8 x 10-5 / K
质量40 g / m
制造公差±1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711
Product category / 产品类的塑料编码尺

Details: WCS3-CS70-L1-S000000-L018000

Design / Simulation: WCS3-CS70-L1-S000000-L018000

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP315 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB

配套产品: WCS3-CS70-L1-S000000-L018000

附件

安装支架,螺栓连接,直型, 编码尺的安装支架,直型, 随附 M6 安装螺丝fa
C 形型材适用的安装支架,直段部位, 编码尺的安装支架,直型, 安装在 C 形型材导轨 30 mm x 32 mm 中fa
曲形安装支架, 编码尺安装支架,弯曲部位fa
紧固角形件,螺丝连接,曲形, 编码尺安装支架,弯曲部位, 随附 M6 安装螺丝fa
C 形型材适用的安装支架,弯曲部位, 编码尺安装支架,弯曲部位, 安装在 C 形型材导轨 30 mm x 32 mm 中fa
WCS3 编码尺扩展器fa
WCS3 铝型材系统适用的装配工具, 用于在铝型材中快速安全地安装编码尺的安装工具fa
接头, 连接器,用于铝型材导轨 WCS3-PS1fa
WCS3 旋入式固定架, 固定架,用于铝型材导轨 WCS3-PS1 , 随附 M6 安装螺丝, 耐紫外线fa
用于 C 形型材的 WCS3 固定架, 简单地卡接在型材导轨上, 耐紫外线fa
WCS3 型材导轨, 快速安装, 可容纳层压和不锈钢编码尺, 长悬挂距离, 可以朝任何方向安装fa
WCS2 型材导轨, 快速安装, 可容纳层压和不锈钢编码尺, 长悬挂距离, 可以朝任何方向安装, 如果使用导轨式手推车则为必需项fa
WCS3 导向移运车,适用于带防护罩的 WCS3B 读头,适合户外使用, 确保读头和编码尺完美对准, 塑料滚子fa
带螺纹连接的导轨支架, 简单地卡接在型材导轨上fa
对接接头,铝, 轻松连接型材导轨fa
WCS2 锁紧支架, 易于设置固定点fa
用于快速、安全地将 55 mm 码带装到铝型材上的安装工具, 可转换为 70 mm 编码尺fa
规格
编码尺,塑压, 通过铝型材或安装支架系统进行灵活的安装, 较高的耐化学性, 重量轻fa