匹配系统组件 |
|
|
|
读头,RS-485 接口, 不带 RS-485 终端电阻, RS-485 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢fa |
|
|
|
|
读头,RS-485 接口, 不带 RS-485 终端电阻, RS-485 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 集成显示屏模块fa |
|
|
|
|
读头,IO-Link 接口, 服务和过程数据 IO-link 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 集成显示屏模块, 温度范围扩大, 适合户外使用, 位置和速度输出, 3 轴加速度测量, ID 读取垫板的 ID 号输出fa |
|
|
|
|
读头,IO-Link 接口, 服务和过程数据 IO-link 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 集成显示屏模块, 位置和速度输出, 3 轴加速度测量, ID 读取垫板的 ID 号输出fa |
|
|
|
|
读头,IO-Link 接口, 服务和过程数据 IO-link 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 集成显示屏模块, 温度范围扩大, 位置和速度输出, 3 轴加速度测量, ID 读取垫板的 ID 号输出fa |
|
|
|
|
读头,IO-Link 接口, 服务和过程数据 IO-link 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 3 轴加速度测量, ID 读取垫板的 ID 号输出fa |
|
附件 |
|
|
|
安装支架,螺栓连接,直型, 编码尺的安装支架,直型, 随附 M6 安装螺丝fa |
|
|
|
|
用于不锈钢编码尺的张紧设备fa |
|
|
|
|
C 形型材适用的安装支架,直段部位, 编码尺的安装支架,直型, 安装在 C 形型材导轨 30 mm x 32 mm 中, 带粉末涂层fa |
|
|
|
|
紧固角形件,螺丝连接,曲形, 编码尺安装支架,弯曲部位, 随附 M6 安装螺丝fa |
|
|
|
|
C 形型材适用的安装支架,弯曲部位, 编码尺安装支架,弯曲部位, 安装在 C 形型材导轨 30 mm x 32 mm 中fa |
|
|
|
|
WCS3 编码尺扩展器fa |
|
|
|
|
WCS3 铝型材系统适用的装配工具, 用于在铝型材中快速安全地安装编码尺的安装工具fa |
|
|
|
|
接头, 连接器,用于铝型材导轨 WCS3-PS1fa |
|
|
|
|
WCS3 旋入式固定架, 固定架,用于铝型材导轨 WCS3-PS1 , 随附 M6 安装螺丝, 耐紫外线fa |
|
|
|
|
用于 C 形型材的 WCS3 固定架, 简单地卡接在型材导轨上, 耐紫外线fa |
|
|
|
|
WCS3 型材导轨, 快速安装, 可容纳层压和不锈钢编码尺, 长悬挂距离, 可以朝任何方向安装fa |
|
|
|
|
C 形型材适用的安装支架,直段部位, 编码尺的安装支架,直型, 安装在 C 形型材导轨 30 mm x 32 mm 中fa |
|
|
|
|
WCS2 型材导轨, 快速安装, 可容纳层压和不锈钢编码尺, 长悬挂距离, 可以朝任何方向安装, 如果使用导轨式手推车则为必需项fa |
|
|
|
|
WCS3 导向移运车,适用于带防护罩的 WCS3B 读头,适合户外使用, 确保读头和编码尺完美对准, 塑料滚子fa |
|
|
|
|
带螺纹连接的导轨支架, 简单地卡接在型材导轨上fa |
|
|
|
|
对接接头,铝, 轻松连接型材导轨fa |
|
|
|
|
WCS2 锁紧支架, 易于设置固定点fa |
|
|
|
|
用于快速、安全地将 55 mm 码带装到铝型材上的安装工具, 可转换为 70 mm 编码尺fa |
|
规格 |
|
|
|
编码尺,不锈钢, 通过铝型材或安装支架系统进行灵活的安装, 高机械稳定性, 适合温度变化较大的应用fa |
|