请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
导向支架 |
环境条件 | ||
---|---|---|
环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
材料厚度 | 2 mm | |
材料 | 金属片(钢),镀锌 | |
质量 | 200 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB | |
Manual WCS Mechanical | ENG | 12338 KB |