Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

WCS 安装支架系统 WCS-MB2-B-UNI

WCS-MB2-B-UNI
  • 编码尺安装支架,弯曲部位
  • 用于安装在 UNISTRUTTM 型材导轨中

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  WCS-MB2-B-UNI

产品阐述
用于 UnistrutTM 型材的安装支架,弯曲段
环境条件
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
材料厚度2 mm
材料金属片(钢),镀锌
质量85 g (不带紧固螺丝)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945
Product category / 产品类的

Details: WCS-MB2-B-UNI

Product Documentation: WCS-MB2-B-UNI

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB