Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

磁场传感器 MB60-8GM50-E2-V3

MB60-8GM50-E2-V3
  • 在使用 DM60-31-15 磁铁时感应范围为 60 mm

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  MB60-8GM50-E2-V3

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离60 mm
安装齐平安装于非磁性金属中
输出极性DC
确保操作距离10 ... 48,6 mm
输出类型3 线
额定值
工作电压10 ... 30 V
开关频率0 ... 5000 Hz
迟滞1 ... 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降≤ 2,5 V
工作电流0 ... 200 mA
空载电流≤ 10 mA
开关状态指示灯黄色多孔 LED
功能性安全相关参数
MTTFd3909 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
认证和证书
防护等级III
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
机械规格
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数3
尺寸
长度60 mm
直径8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的磁式接近开关

Details: MB60-8GM50-E2-V3

Design / Simulation: MB60-8GM50-E2-V3

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP77 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

认证: MB60-8GM50-E2-V3

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLPDF445 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3070BALLPDF1255 KB

配套产品: MB60-8GM50-E2-V3

附件

母头接插件单端 M8 弯型 A 型,3 针,PUR 灰色缆线fa
安装法兰,8 mmfa