Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

执行器 BT32XAS

BT32XAS
  • 两个固定式工作表面偏移 180°
  • 反向操作(端位置无阻尼)
  • 防夹

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  BT32XAS

产品阐述
F25 系列适用的执行器
通用规格
环直径max. 40 mm
弹簧环高度max. 6 mm
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
轴直径< 31 mm
轴高度20 mm
安装孔模式30 x 80 mm
材料
外壳1.4057
堵盖PBT (1 个 黑色)
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量200 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,5 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509
Product category / 产品类的塑料安装件

Details: BT32XAS

Design / Simulation: BT32XAS

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP52 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

配套产品: BT32XAS

...的配件

阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa

阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
温度范围扩大, 阀位检测, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Da: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Da: TüV 99 ATEX 1479 X, 连接类型: 连接器插头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67, 螺纹: M12 x 1fa
温度范围扩大, 阀位检测, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Da: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Da: TüV 99 ATEX 1479 X, 连接类型: 电缆, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67, 材料: PVCfa
温度范围扩大, 阀位检测, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Da: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Da: TüV 99 ATEX 1479 X, 连接类型: 电缆, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67, 材料: PVCfa
温度范围扩大, 阀位检测, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Da: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Da: TüV 99 ATEX 1479 X, 连接类型: MINI-COMBICON, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67(传感器侧)
IP20(连接侧)fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 印刷电路板, 系列: PCB 版本, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gc (ic): PF13CERT2895 X, 连接(系统侧): 螺丝接线端子, 外壳材料: PBTfa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 印刷电路板, 系列: PCB 版本, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gc (ic): PF13CERT2895 X, 连接(系统侧): 笼式张紧弹簧接线端子, 外壳材料: PBTfa
温度范围扩大, 阀位检测, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 印刷电路板, 系列: PCB 版本, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gc (ic): PF13CERT2895 X, 连接(系统侧): 笼式张紧弹簧接线端子, 外壳材料: PBTfa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 5 m, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67, 材料: PVCfa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
温度范围扩大, 阀位检测, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Da: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Da: TüV 99 ATEX 1479 X, 连接类型: 连接器插头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67, 螺纹: M12 x 1fa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 2000 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 180 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 180 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 5 m, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 2000 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
匹配系统组件
fa