Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

执行器 BT37

BT37
  • 带一个工作表面

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  BT37

产品阐述
F25 系列适用的执行器
通用规格
环直径
弹簧环高度
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
轴直径≤ 35 mm
轴高度17 mm
材料
外壳PS495F
堵盖PBT (1 个 黑色)
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量30 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509
Product category / 产品类的塑料安装件

Details: BT37

Design / Simulation: BT37

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---