Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

隔片 SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"
  • 用于根据应用要求调整标准探头长度
  • X.XXX = 隔片厚度(单位:英寸)

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

产品阐述
圆柱形开关所用隔片
机械规格
材料6061 铝
密封件Viton O 形圈
内径:17.93 mm
厚度:2.46 mm
注意订购时,请指定厚度 X.XXX"
范围:0.160" ...0.375"
增量为 0.005"
(x = 厚度)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153101
Product category / 产品类的

Details: SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

配套产品: SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

...的配件
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 1/2"-20 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝
钢制法兰, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 1/2"-20 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 1/2"-20 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 1/2"-20 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 1/2"-20 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 1/2"-20 UNfa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: PNP/NPN, 安装: 齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: M12 x 1fa
抗焊接近开关, 防腐蚀, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平, 输出极性: AC/DC, 输出类型: 2 线, 结构类型: 其他, 系列: 缸体位置开关, 额定工作电压: 20 ... 250 V AC/DC, 连接类型: 连接器插头, 防护等级: IP67, 材料: 外壳:锌
探头:铝, 螺纹: 7/8" 16 UNfa