...的配件 |
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 180 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 2000 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 2000 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 180 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
|
阀位检测, 开关功能: 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 5 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 5 m, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|