请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于 F25 系列的执行器,包括保护外壳和安装板 |
通用规格 | ||
---|---|---|
环直径 | max. 43 mm | |
额定值 | ||
通道状态指示灯 | 红色 = 闭合 绿色 = 打开 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
轴直径 | ≤ 31 mm | |
轴高度 | 0 mm | |
安装孔模式 | 30 x 80 mm | |
材料 | ||
外壳 | PC | |
执行器 | PBT | |
间隔元件 | PBT | |
安装螺丝 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 , 2 圆柱头螺丝 ( 安装板 ) | |
激活目标 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 (集成) | |
质量 | 109 g | |
一般信息 | ||
供货范围 | 1 F25 系列适用的执行器 1 测距元件 1 防护罩 1 安装板 有 2 圆柱头螺丝 M5 X 13 用于安装 F25 的 2 个圆柱头螺丝 M5x30 用于安装 F25K 的 2 个圆柱头螺丝 M5x45 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
Product category / 产品类的 | 塑料安装件 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2136 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |