Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

防护罩 SH-BT65-F31K2-01

SH-BT65-F31K2-01
  • 防止污染和损坏
  • 外加螺丝,方便轻松安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  SH-BT65-F31K2-01

产品阐述
执行器 BT65-F31K2-RG-EN-01 的保护外壳
机械规格
材料坚固耐用的聚碳酸酯 (PC) 材质,适合户外使用

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301
Product category / 产品类的塑料安装件

Details: SH-BT65-F31K2-01

配套产品: SH-BT65-F31K2-01

...的配件
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 安全完整性级别 (SIL): SIL 2, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Da: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Dc: IECEx TUR 20.0068X, 设备保护级别 Ga: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Gb: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Da: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Dc: TüV 20 ATEX 8598 X, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm
剥线长度 7 mm , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mmfa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 安全完整性级别 (SIL): SIL 2, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Da: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Dc: IECEx TUR 20.0068X, 设备保护级别 Ga: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Gb: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Da: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Dc: TüV 20 ATEX 8598 X, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm
剥线长度 7 mm , 1/2" NPT 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mmfa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 设备保护级别 Dc: IECEx TUR 20.0068X, 设备保护级别 Dc: TüV 20 ATEX 8598 X, 环境温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 1/2" NPT 缆线密封接头 , 接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线, 外壳材料: PC(Makrolon,玻璃纤维加固), 防护等级: IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 设备保护级别 Dc: IECEx TUR 20.0068X, 设备保护级别 Dc: TüV 20 ATEX 8598 X, 环境温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 螺丝接线端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm
接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线, 外壳材料: PC(Makrolon,玻璃纤维加固), 防护等级: IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 设备保护级别 Dc: IECEx TUR 20.0068X, 设备保护级别 Dc: TüV 20 ATEX 8598 X, 环境温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 1/2" NPT 缆线密封接头 , 接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线, 外壳材料: PC(Makrolon,玻璃纤维加固), 防护等级: IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 设备保护级别 Dc: IECEx TUR 20.0068X, 设备保护级别 Dc: TüV 20 ATEX 8598 X, 环境温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 螺丝接线端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm
接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线, 外壳材料: PC(Makrolon,玻璃纤维加固), 防护等级: IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69fa