请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于 F31 和 F31K 系列的执行器,包括保护外壳 |
通用规格 | ||
---|---|---|
环直径 | max. 65 mm | |
弹簧环高度 | max. 6 mm | |
额定值 | ||
通道状态指示灯 | 黑色 = 关闭 黄色 = 打开 |
|
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | VDI / VDE 3845 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
轴直径 | ≤ 49 mm | |
轴高度 | 20 mm 和 30 mm | |
安装孔模式 | 30 x 80 mm | |
材料 | ||
外壳 | PC | |
执行器 | PA | |
圆隔板 | PA (1 个,10 mm,强) | |
安装螺丝 | 不锈钢 1.4401 / AISI 316 | |
激活目标 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 (集成) | |
一般信息 | ||
供货范围 | 1 个螺丝 M6 x 30 1 个螺丝 M6 x 40 2 个螺丝 M5 x 12 1 F31K2 系列适用的执行器 1 定距盘 1 防护罩 2 外加螺钉 固定螺丝 M5 x 16 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
Product category / 产品类的 | 塑料安装件 |