请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 200 ... 1500 mm | |
调整范围 | 200 ... 1500 mm | |
死区 | 0 ... 200 mm | |
标准目标板 | 20 mm x 20 mm | |
换能器频率 | 大约 200 kHz | |
额定值 | ||
可用前的时间延迟 | 250 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 最大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 通电 | |
黄色 LED 1 | 常亮:开关状态开关输出 1 闪烁:失调 |
|
黄色 LED 2 | 常亮:开关状态开关输出 2 闪烁:失调 |
|
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 12 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 12 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0% |
|
纹波 | ≤ 10 % | |
空载电流 | ≤ 60 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 Smin 的示教 |
|
输入电压 | ≤ 工作电压 | |
电平 | 低电平 : 0 ... 3 V (示教激活) 高电平 : ≥ 15 V (示教未激活) |
|
脉冲长度 | ≥ 150 ms | |
输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 | |
额定工作电流 | 150 mA ,短路/过载保护 | |
默认设置 | 开关距离“full”,Smax: 250 mm 开关距离“空”,Smin: 1400 mm 开关迟滞“满”,HSmax: 50 mm 开关迟滞“空”,HSmin: 100 mm 平均值“满”,MSmax: 20 平均值“空”,MSmin: 110 |
|
电压降 | ≤ 3 V | |
接通延时 | 110 ms | |
重复精度 | ± 2 mm | |
断态电流 | 0,01 mA | |
温度影响 | ≤ ± 1,5 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 500 g | |
尺寸 | ||
高度 | 30 mm | |
宽度 | 125 mm | |
长度 | 64,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 | 超声波式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 404 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 383 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2941B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5472 | ALL | 40 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|