Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

超声波传感器 UC1500-F65-UE2R2-V15

UC1500-F65-UE2R2-V15
  • 水平指示
  • 1 路模拟量输出,0-10 V 电压源
  • 1 路开关输出
  • 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程
  • 同步选项
  • 温度补偿

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UC1500-F65-UE2R2-V15

通用规格
感应范围200 ... 1500 mm
调整范围200 ... 1500 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板20 mm x 20 mm
换能器频率大约 200 kHz
额定值
可用前的时间延迟250 ms
极限数据
允许的缆线长度最大 300 m
指示灯/操作方法
绿色 LED通电
黄色 LED常亮:开关状态开关输出
闪烁:失调
电气技术规格
额定工作电压24 V DC
工作电压15 ... 30 V (包含纹波)
电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%
纹波≤ 10 %
空载电流≤ 60 mA
输入
输入类型1 功能输入
输入电压≤ 工作电压
电平低电平 : 0 ... 3 V
高电平 : ≥ 15 V
开关输出
输出类型1 路开关输出,PNP,常开
默认设置200 ... 1500 mm
工作电流≤ 300 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
模拟量输出
输出类型1 输出电压 0 ... 10 V , 上升斜坡
默认设置200 ... 1500 mm
线性度误差≤ 1,5 %
负载电阻器> 2 kΩ
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量500 g
尺寸
高度30 mm
宽度125 mm
长度64,4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的

Details: UC1500-F65-UE2R2-V15

Product Documentation: UC1500-F65-UE2R2-V15

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF400 KB

Design / Simulation: UC1500-F65-UE2R2-V15

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

认证: UC1500-F65-UE2R2-V15

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

配套产品: UC1500-F65-UE2R2-V15

附件

母头接插件单端 M12 直型 A 型,5 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 直头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…