Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

无线超声波传感器 WS-UCC4000-F406-B15-B29-8248

WS-UCC4000-F406-B15-B29-8248
  • 电池供电
  • 通过 GSM (2G) 无线电接口传输遥测数据
  • 用于调整传感器的蓝牙接口

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  WS-UCC4000-F406-B15-B29-8248

产品阐述
无线超声波传感器,带 GSM (2G) 接口
通用规格
无线电网络GSM
测量频率5 min ... 24 h
主传感器
检测类型超声波
感应范围250 ... 4000 mm
死区0 ... 250 mm
分辨率16 mm (对应 1 LSB)
准确度± 3 满量程值的 % 在整个温度范围内
集成传感器技术
GPS 传感器
准确度< 2,5 m CEP 在 -130 dbm 的条件下
温度传感器
分辨率0,5 °C
准确度± 2 °C
电气技术规格
电源高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh
电池使用寿命约 5 年(在中欧环境条件 (- 25 °C ....+ 70 °C) 下,3 次测量/天,1 个地理定位/天,1 次无线传输/天,网络覆盖范围充分)。
接口 1
接口类型蓝牙 5.0 LE
发射器辐射功率+ 8 dBm
频率范围2402 ... 2480 MHz
接口 2
接口类型GSM
发射器辐射功率+ 20 dBm
频率范围2G GSM 四频段:850/900/1800/1900 MHz
传输频率5 分钟...24 小时
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
EN 301 489-52 V1.1.0:2016
无线电和电信终端设备
指令 2014/53/EUEN 301 511 V12.5.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
符合性
机械容量EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
耐冲击性EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
抗振性EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
气候条件EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP66 / IP67
材料
外壳PC (UL94-V0)
换能器带 PTFE 涂层
外壳: PBT
质量600 g
尺寸
高度74 mm
宽度81 mm
长度182 mm
出厂设置
光束宽度介质
传输频率24 h
测量频率8 h

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的

Details: WS-UCC4000-F406-B15-B29-8248

Product Documentation: WS-UCC4000-F406-B15-B29-8248

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF521 KB

Design / Simulation: WS-UCC4000-F406-B15-B29-8248

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP11207 KB
USi-safety Sensor System

USi-safety 超声波传感器系统为安全应用开辟了新的领域,无论是在充满挑战性的、多尘的环境中还是在室外…