Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

接合传感器 UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265
  • 用于接合检测的超声波系统
  • 短款
  • 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
  • 可以达到非常高的处理速度。
  • M12 公头连接器

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

通用规格
感应范围20 ... 60 mm ,最佳距离:45 mm
换能器频率255 kHz
指示灯/操作方法
绿色 LED显示:准备就绪
黄色 LED显示:检测到接合点
红色 LED指示:未检测到板材(空气)
电气技术规格
工作电压18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流< 60 mA
可用前的时间延迟< 500 ms
输入
输入类型示教输入
0 电平:-UB ...-UB + 1V
1 电平:+UB - 1 V ...+UB
脉冲长度≥ 500 ms
阻抗≥ 10 kΩ
输出
输出类型2 路开关输出,PNP,常闭
额定工作电流2 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
接通延时≤ 600 µs
断开延时≤ 600 µs
脉冲扩展≥ 120 ms 可编程
遵守标准和指令
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
连接类型缆线连接器 M12 x 1 , 5 针 , PUR 电缆 2 m
防护等级IP67
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量155 g
尺寸
长度53 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960
Product category / 产品类的

Details: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Informative Literature: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Reliable Detection for an Uninterrupted Packaging ProcessENGPDF155 KB

Product Documentation: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF241 KB

认证: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3326AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5500ALLPDF64 KB

配套产品: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

附件
双张材料监视器适用的安装支架fa