Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

连接电缆,以太网 V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G
  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 工业以太网
  • 用于以太网的 D 编码
  • CAT5/CAT5e 缆线
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 无卤
  • 螺钉连接,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

产品阐述
以太网总线缆线 M12 插头弯头 D 型转 RJ45 以太网型,4 针,PUR 蓝色缆线,Cat5e,带屏蔽
通用规格
连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数4
编码D 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型RJ45
样式直型
锁定卡锁
针脚数8
电气技术规格
工作电压最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流最大 1 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
连接器 RJ45 : IEC 60603-7
组件类别CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
易燃性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2
无卤IEC 60754-1
环境条件
环境温度
连接器 1-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
连接器 2-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
机械规格
连接器 1
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65/IP67
连接器 2
防松弛可用
配接次数min. 750
屏蔽屏蔽连接至连接器
防护等级IP20
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6,4 mm
弯曲半径> 8 倍缆线直径,活动
> 4 倍缆线直径,固定式
护套颜色水蓝色 (RAL 5021)
芯数4
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1-1 号芯: 白色/橙色
2-3 号芯: 白色/绿色
3-2 号芯: 橙色
4-6 号芯: 绿色
内芯构造7 x 0,16 mm ∅
(双绞线)
屏蔽金属箔层压聚酯薄膜
镀锡铜网,包覆率 70%
长度20 m
质量840 g
材料
无 LABS
无卤
连接器 1
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镍/金
易燃性V-2
连接器 2
主体PA,灰色
接触表面镍/金
易燃性V-0
电缆
护套PUR
磁芯绝缘PE
易燃性VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

Design / Simulation: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

配套产品: V1SD-W-20M-PUR-ABG-V45-G

附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
标签固定架, 无卤fa
铭牌, 无卤fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
M12 连接器的解锁保护器, 无需使用工具即可防止连接中断fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa