请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
以太网总线缆线 M12 插头弯头转 M12 插头弯头 D 型,4 针,PUR 蓝色缆线,Cat5e,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | D 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | D 码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 1 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
组件类别 | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 | |
无卤 | IEC 60754-1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
拧紧扭矩 | 0,4 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安装 | 直纹滚花 | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP65/IP67 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 6,4 mm | |
弯曲半径 | > 8 倍缆线直径,活动 > 4 倍缆线直径,固定式 |
|
护套颜色 | 水蓝色 (RAL 5021) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 白色/橙色 2 号芯: 白色/绿色 3 号芯: 橙色 4 号芯: 绿色 |
|
内芯构造 | 7 x 0,16 mm ∅ (双绞线) |
|
屏蔽 | 金属箔层压聚酯薄膜 镀锡铜网,包覆率 70% |
|
长度 | 10 m | |
质量 | 475 g | |
材料 | ||
无 LABS | 是 | |
无卤 | 是 | |
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 镍/金 | |
易燃性 | V-2 | |
电缆 | ||
护套 | PUR | |
磁芯绝缘 | PE | |
易燃性 | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.