请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
安装板 |
机械规格 | ||
---|---|---|
材料 | PA 12 | |
安装螺丝 | 圆柱头螺丝 安装板 DIN 912 带内六角螺钉 |
|
一般信息 | ||
供货范围 | 安装板 MH-BT65 安装板固定螺丝 4 x 圆柱头螺丝 DIN 912,M5x12,不锈钢,带六角形孔 4 x 锯齿状锁紧垫圈 DIN 6797,J 型 用于传感器 F31 的固定螺丝 2 x 圆柱头内六角螺丝 DIN 912,M5X16,不锈钢,带六角形孔 用于传感器 F31K 的固定螺丝 2 x 圆柱头内六角螺丝 DIN 912,M5X20,不锈钢,带六角形孔 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Product category / 产品类的 | 塑料安装件 |